AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 6431, Serie 167 1670302000

Teilenummer:

AVENTICS-1670302000

346,69 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
167-DA-032-0025-DM00-0000SCW0000-0000S0S

Spezifikationen

NormenISO 6431
Kolben-Ø32 mm
Hub25 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM10x1,25
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6 bar
Kolbenkraft einfahrend420 N
Kolbenkraft ausfahrend480 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.75 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge13.5 mm
Gewicht 0 mm Hub0.45 kg
Gewicht +10 mm Hub0.021 kg
Hub max.1500 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C