AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 6431, Serie 167 1670308000
Teilenummer:
Spezifikationen
| Normen | ISO 6431 |
| Kolben-Ø | 32 mm |
| Hub | 80 mm |
| Anschlüsse | G 1/8 |
| Wirkprinzip | doppeltwirkend |
| Dämpfung | pneumatisch einstellbare Dämpfung |
| Magnetkolben | Kolben mit Magnet |
| Umgebungsanforderungen | Industriestandard |
| Kolbenstangengewinde - Typ | Außengewinde |
| Kolbenstangengewinde | M10x1,25 |
| Kolbenstange | einseitig |
| Abstreifer | Standard Industrieabstreifer |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte | 6 bar |
| Kolbenkraft einfahrend | 420 N |
| Kolbenkraft ausfahrend | 480 N |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 75 °C |
| Betriebsdruck min. | 2 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Dämpfungslänge | 13.5 mm |
| Gewicht 0 mm Hub | 0.45 kg |
| Gewicht +10 mm Hub | 0.021 kg |
| Hub max. | 1500 mm |
| Medium | Druckluft |
| Mediumstemperatur min. | -20 °C |