AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 6431, Serie 167 1670408000

Teilenummer:

AVENTICS-1670408000

382,66 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
167-DA-040-0080-DM00SCWS0S

Spezifikationen

NormenISO 6431
Kolben-Ø40 mm
Hub80 mm
AnschlüsseG 1/4
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM12x1,25
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6 bar
Kolbenkraft einfahrend640 N
Kolbenkraft ausfahrend760 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.75 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge15 mm
Gewicht 0 mm Hub0.76 kg
Gewicht +10 mm Hub0.032 kg
Hub max.1600 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C