AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 6431, Serie 167 1670516000

Teilenummer:

AVENTICS-1670516000

496,42 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
167-DA-050-0160-DM00-0000SCW0000-0000S0S

Spezifikationen

NormenISO 6431
Kolben-Ø50 mm
Hub160 mm
AnschlüsseG 1/4
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM16x1,5
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6 bar
Kolbenkraft einfahrend990 N
Kolbenkraft ausfahrend1180 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.75 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge17 mm
Gewicht 0 mm Hub1.1 kg
Gewicht +10 mm Hub0.042 kg
Hub max.1600 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C