AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 6431, Serie 167 1670625000

Teilenummer:

AVENTICS-1670625000

649,68 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
167-DA-063-0250-DM00-0000SCW0000-0000S0S

Spezifikationen

NormenISO 6431
Kolben-Ø63 mm
Hub250 mm
AnschlüsseG 3/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM16x1,5
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6 bar
Kolbenkraft einfahrend1680 N
Kolbenkraft ausfahrend1860 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.75 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge16.5 mm
Gewicht 0 mm Hub1.7 kg
Gewicht +10 mm Hub0.054 kg
Hub max.1600 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C