AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 6431, Serie 167 1671020000

Teilenummer:

AVENTICS-1671020000

975,55 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
167-DA-100-0200-DM00SCWS0S

Spezifikationen

NormenISO 6431
Kolben-Ø100 mm
Hub200 mm
AnschlüsseG 1/2
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM20x1,5
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6 bar
Kolbenkraft einfahrend4230 N
Kolbenkraft ausfahrend4680 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.75 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge19.5 mm
Gewicht 0 mm Hub3.7 kg
Gewicht +10 mm Hub0.1 kg
Hub max.1700 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C