PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Oval-Sauggreifer, Serie FSO 1820415126

Teilenummer:

AVENTICS-1820415126

56,27 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
FSO-20X60-NBR-G014-EX

Spezifikationen

Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.-30 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.120 °C
DruckluftanschlussG 1/4
Haltekraft50.1 N
Volumen2.3 cm³
Max. Krümmung des Objektes R min20 mm
Abriebswert gemäß Norm100-120 mm³
Härte gemäß Norm60 ± 5 Shore A
AnschlussgewindetypAußengewinde
Werkstoff AnschlussteilAluminium
Werkstoff SaugerAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Liefereinheit1 Stück
Gewicht0.018 kg