PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Oval-Sauggreifer, Serie FSO 1820415130

Teilenummer:

AVENTICS-1820415130

Datenblatt anzeigen
FSO-6X18-MQ-M005-EX

Spezifikationen

Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.180 °C
Temperaturbeständigkeitwärmebeständig
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.-50 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.220 °C
DruckluftanschlussM5
Haltekraft4.5 N
Volumen0.058 cm³
Max. Krümmung des Objektes R min4 mm
Abriebswert gemäß Norm180-200 mm³
Härte gemäß Norm60 ± 5 Shore A
AnschlussgewindetypAußengewinde
Werkstoff AnschlussteilAluminium
Werkstoff SaugerFluor-Methyl-Polysiloxan
Liefereinheit1 Stück
Gewicht0.004 kg