AVENTICS™ Druckluftschlauch Ø8, Serie TU1-S-PUR 1820712008

Teilenummer:

AVENTICS-1820712008

3,88 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-S-PUR-008-0115-NT-0100

Spezifikationen

Außen-Ø8 mm
Biegeradius min. bei 20 °C30 mm
Wandstärke1.15 mm
FarbeNatur
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C10 bar
Liefereinheit Länge100 m
Gewicht pro Meter0.03 kg
WerkstoffPolyester-Polyurethan