AVENTICS™ Druckluftschlauch Ø10, Serie TU1-S-PUR 1820712009

Teilenummer:

AVENTICS-1820712009

5,41 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-S-PUR-010-0125-NT-0100

Spezifikationen

Außen-Ø10 mm
Biegeradius min. bei 20 °C45 mm
Wandstärke1.25 mm
FarbeNatur
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C10 bar
Liefereinheit Länge100 m
Gewicht pro Meter0.02 kg
WerkstoffPolyester-Polyurethan