AVENTICS™ Druckluftschlauch Ø5, Serie TU1-S-PUR 1820712011

Teilenummer:

AVENTICS-1820712011

2,80 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-S-PUR-005-0095-BK-0025

Spezifikationen

Außen-Ø5 mm
Biegeradius min. bei 20 °C13 mm
Wandstärke0.95 mm
FarbeSchwarz
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C10 bar
Liefereinheit Länge25 m
Gewicht pro Meter0.015 kg
WerkstoffPolyester-Polyurethan