AVENTICS™ Druckluftschlauch Ø6, Serie TU1-F-PUR 1820712043

Teilenummer:

AVENTICS-1820712043

3,77 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-F-PUR-006-0105-BKTL-0025

Spezifikationen

Außen-Ø6 mm
Biegeradius min. bei 20 °C15 mm
Wandstärke1.05 mm
FarbeSchwarz translucent
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C10 bar
lebensmitteltauglichlebensmitteltauglich
Liefereinheit Länge25 m
Gewicht pro Meter0.02 kg
WerkstoffPolyether-Polyurethan