AVENTICS™ Druckluftschlauch Ø3, Serie TU1-S-PUR 1820712068

Teilenummer:

AVENTICS-1820712068

1,53 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-S-PUR-003-0060-BK-0050

Spezifikationen

Außen-Ø3 mm
Biegeradius min. bei 20 °C8 mm
Wandstärke0.6 mm
FarbeSchwarz
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C10 bar
Liefereinheit Länge50 m
Gewicht pro Meter0.005 kg
WerkstoffPolyester-Polyurethan