AVENTICS™ Druckluftschlauch Ø12, Serie TU1-S-PUR 1820712082

Teilenummer:

AVENTICS-1820712082

7,65 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-S-PUR-012-0150-NT-0100

Spezifikationen

Außen-Ø12 mm
Biegeradius min. bei 20 °C55 mm
Wandstärke1.5 mm
FarbeNatur
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C10 bar
Liefereinheit Länge100 m
Gewicht pro Meter0.06 kg
WerkstoffPolyester-Polyurethan