AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-X-PUR 1820712087

Teilenummer:

AVENTICS-1820712087

18,76 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-X-PUR-012-0200-BK-0025-WH

Spezifikationen

Außen-Ø12 mm
Biegeradius min. bei 20 °C28 mm
Wandstärke2 mm
FarbeSchwarz
SignaturWeiß
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.85 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C16 bar
Liefereinheit Länge25 m
Gewicht pro Meter0.08 kg
WerkstoffPolyether-Polyurethan