AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-A-PUR 1820712092

Teilenummer:

AVENTICS-1820712092

TU1-A-PUR-008-0115-BK-0050

Spezifikationen

Außen-Ø8 mm
Biegeradius min. bei 20 °C28 mm
Wandstärke1.15 mm
FarbeSchwarz
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C10 bar
Hinweisantistatisch
Liefereinheit Länge50 m
Gewicht pro Meter0.03 kg
WerkstoffPolyether-Polyurethan