AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-X-PUR 1820712094

Teilenummer:

AVENTICS-1820712094

11,28 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-X-PUR-008-0200-BK-0025-BU

Spezifikationen

Außen-Ø8 mm
Biegeradius min. bei 20 °C15 mm
Wandstärke2 mm
FarbeSchwarz
SignaturBlau
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.85 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C16 bar
Liefereinheit Länge25 m
Gewicht pro Meter0.048 kg
WerkstoffPolyether-Polyurethan