AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-X-PUR 1820712096

Teilenummer:

AVENTICS-1820712096

3,24 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-X-PUR-004-0100-BK-0025-BU

Spezifikationen

Außen-Ø4 mm
Biegeradius min. bei 20 °C7 mm
Wandstärke1 mm
FarbeSchwarz
SignaturBlau
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.85 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C16 bar
Liefereinheit Länge25 m
Gewicht pro Meter0.012 kg
WerkstoffPolyether-Polyurethan