AVENTICS™ Gelenkkopf AP6, Serie CM2 1822124002

Teilenummer:

AVENTICS-1822124002

33,21 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CM2-AP6-M8-M2-A

Spezifikationen

Für SerieMNI, CCI, SSI, KPZ
Bauartzum Anbau an Zylinder PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, ITS, mit Flansch
Bauartmit Flansch
GewindegrößeM8
Gelenklager-Ø8 mm
Gewicht0.049 kg
Werkstoff GehäuseStahl, verchromt
Oberfläche Gehäuseverzinkt