AVENTICS™ Gelenkkopf AP6, Serie CM2 1822124003

Teilenummer:

AVENTICS-1822124003

40,27 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CM2-AP6-M10X1,25-M2-A

Spezifikationen

zum Anbau an SeriePRA, TRB, MNI, CCI, SSI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC
Für SeriePRA, TRB, MNI, CCI, SSI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC
Bauartzum Anbau an Zylinder PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, ITS, mit Flansch
Bauartmit Flansch
GewindegrößeM10x1,25
Gelenklager-Ø10 mm
Gewicht0.07 kg
Werkstoff GehäuseStahl, verchromt
Oberfläche Gehäuseverzinkt