AVENTICS™ Gelenkkopf AP6, Serie CM2 1822124004

Teilenummer:

AVENTICS-1822124004

49,38 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CM2-AP6-M12X1,25-M2-A

Spezifikationen

zum Anbau an SeriePRA, TRB, CCI, SSI, RPC, KPZ, 167, CVI, 102
Für SeriePRA, TRB, CCI, SSI, RPC, KPZ, 167, CVI, 102
Bauartzum Anbau an Zylinder PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, ITS, mit Flansch
Bauartmit Flansch
GewindegrößeM12x1,25
Gelenklager-Ø12 mm
Gewicht0.12 kg
Werkstoff GehäuseStahl, verchromt
Oberfläche Gehäuseverzinkt