AVENTICS™ Gelenkkopf AP6, Serie CM2 1822124006

Teilenummer:

AVENTICS-1822124006

102,52 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CM2-AP6-M20X1,5-M2-A

Spezifikationen

zum Anbau an SeriePRA, TRB, KPZ, 167, CVI, 102
Für SeriePRA, TRB, KPZ, 167, CVI, 102
Bauartzum Anbau an Zylinder PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, ITS, mit Flansch
Bauartmit Flansch
GewindegrößeM20x1,5
Gelenklager-Ø20 mm
Gewicht0.38 kg
Werkstoff GehäuseStahl, verchromt
Oberfläche Gehäuseverzinkt