AVENTICS™ Gelenkkopf AP6, Serie CM2 1822124008

Teilenummer:

AVENTICS-1822124008

309,47 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CM2-AP6-M36X2-M2-A

Spezifikationen

Für SerieITS
Bauartzum Anbau an Zylinder PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, ITS, mit Flansch
Bauartmit Flansch
GewindegrößeM36x2
Gelenklager-Ø35 mm
Gewicht1.67 kg
Werkstoff GehäuseStahl, verchromt
Oberfläche Gehäuseverzinkt