AVENTICS™ Gelenkkopf AP6, Serie CM2 1822124009

Teilenummer:

AVENTICS-1822124009

483,82 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CM2-AP6-M42X2-M2-A

Spezifikationen

Für SerieITS
Bauartzum Anbau an Zylinder PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, ITS, mit Flansch
Bauartmit Flansch
GewindegrößeM42x2
Gelenklager-Ø40 mm
Gewicht2.41 kg
Werkstoff GehäuseStahl, verchromt
Oberfläche Gehäuseverzinkt