AVENTICS™ Gelenkkopf AP6, Serie CM2 1822124013

Teilenummer:

AVENTICS-1822124013

188,13 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CM2-AP6-M27X2-M2-A

Spezifikationen

zum Anbau an SeriePRA, TRB, 167, CVI
Für SeriePRA, TRB, 167, CVI
Bauartzum Anbau an Zylinder PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, ITS, mit Flansch
Bauartmit Flansch
GewindegrößeM27x2
Gelenklager-Ø30 mm
Gewicht1.17 kg
Werkstoff GehäuseStahl, verchromt
Oberfläche Gehäuseverzinkt