AVENTICS™ Muffe 1823300001

Teilenummer:

AVENTICS-1823300001

1,92 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
FPT-S-RSK-G014-G014

Spezifikationen

Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Anschluss GG 1/4
Typ Druckluftanschluss 2Innengewinde
Anschluss DG 1/4
TypFPT-S-RSK
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Liefermenge10 Stück
WerkstoffMessing