AVENTICS™ Muffe 1823300008

Teilenummer:

AVENTICS-1823300008

3,85 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
FPT-S-RSK-G012-G012

Spezifikationen

Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Anschluss GG 1/2
Typ Druckluftanschluss 2Innengewinde
Anschluss DG 1/2
TypFPT-S-RSK
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Liefermenge5 Stück
WerkstoffMessing