AVENTICS™ Muffe 1823300012

Teilenummer:

AVENTICS-1823300012

1,24 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
FPT-S-RSK-M005-M005

Spezifikationen

Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Anschluss GM5
Typ Druckluftanschluss 2Innengewinde
Anschluss DM5
TypFPT-S-RSK
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Liefermenge10 Stück
WerkstoffMessing