AVENTICS™ Muffe 1823300036

Teilenummer:

AVENTICS-1823300036

17,67 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
FPT-S-RSK-G100-G100

Spezifikationen

Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Anschluss GG 1
Typ Druckluftanschluss 2Innengewinde
Anschluss DG 1
TypFPT-S-RSK
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Liefermenge2 Stück
WerkstoffMessing