AVENTICS™ Serie NU1 1823313002

Teilenummer:

AVENTICS-1823313002

Datenblatt anzeigen
NU1-S-RNU-DA06

Spezifikationen

VerschraubungstypÜberwurfmutter
Anschluss GM10x1
Anschluss DØ 6
TypNU1-S-RNU
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Liefermenge50 Stück
Gewicht0.002 kg
Werkstoff GehäusePolyoxymethylen