AVENTICS™ Serie NU1 1823313003

Teilenummer:

AVENTICS-1823313003

Datenblatt anzeigen
NU1-S-RNU-DA08

Spezifikationen

VerschraubungstypÜberwurfmutter
Anschluss GM12x1
Anschluss DØ 8
TypNU1-S-RNU
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Liefermenge50 Stück
Gewicht0.002 kg
Werkstoff GehäusePolyoxymethylen