AVENTICS™ Kupplungsstecker mit Außengewinde 1823351027

Teilenummer:

AVENTICS-1823351027

4,32 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CP1-S-NW7,2-G014-EX

Spezifikationen

Anschluss DNW 7,2
Anschluss GG 1/2
Typ DruckluftanschlussKupplungsstecker
Nennweite NW7.2 mm
Nenndurchfluss Qn1450 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.35 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.100 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.100 °C
MediumDruckluft
Liefereinheit10 Stück
Gewicht pro Stück0.022 kg
Werkstoff GehäuseMessing