AVENTICS™ Kupplungsstecker mit Innengewinde 1823373000

Teilenummer:

AVENTICS-1823373000

2,47 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CP1-S-NW5-G018-IN

Spezifikationen

Anschluss DNW 5
Anschluss GG 1/8
Typ DruckluftanschlussKupplungsstecker
Nennweite NW5 mm
Nenndurchfluss Qn700 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.35 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.100 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.100 °C
MediumDruckluft
Liefereinheit10 Stück
Gewicht pro Stück0.014 kg
Werkstoff GehäuseMessing