AVENTICS™ Kupplungsstecker mit Innengewinde 1823373001

Teilenummer:

AVENTICS-1823373001

2,47 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
CP1-S-NW7,2-G014-IN

Spezifikationen

Anschluss DNW 7,2
Anschluss GG 1/4
Typ DruckluftanschlussKupplungsstecker
Nennweite NW7.2 mm
Nenndurchfluss Qn1450 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.35 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.100 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.100 °C
MediumDruckluft
Liefereinheit10 Stück
Gewicht pro Stück0.025 kg
Werkstoff GehäuseMessing