AVENTICS™ Serie QR2-S-RPN Standard 1823373046

Teilenummer:

AVENTICS-1823373046

3,30 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
QR2-S-RPN-G014-DA05

Spezifikationen

VerschraubungstypGerade Verschraubung
Typ DruckluftanschlussAußengewinde
Anschluss GG 1/4
Typ Druckluftanschluss 2Steckanschluss
Anschluss DØ 5
TypQR2-S-RPN
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Liefermenge10 Stück
Gewicht0.013 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff ZahnscheibeNichtrostender Stahl
Werkstoff LöseringMessing
Werkstoff GewindeMessing