AVENTICS™ Kupplungsstecker mit Innengewinde 1823373083

Teilenummer:

AVENTICS-1823373083

CP1-S-NW7,8-G012-IN

Spezifikationen

Anschluss DNW 7,8
Anschluss GG 1/2
Typ DruckluftanschlussKupplungsstecker
Nennweite NW7.8 mm
Nenndurchfluss Qn1950 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.35 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.100 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.100 °C
MediumDruckluft
Liefereinheit5 Stück
Gewicht pro Stück0.04 kg
Werkstoff GehäuseStahl