AVENTICS™ Verschlusskupplung, Serie CP1 1823376002

Teilenummer:

AVENTICS-1823376002

9,14 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
CP1-S-NW7,2-G038-EX

Spezifikationen

Anschluss DNW 7,2
Anschluss GG 3/8
Typ DruckluftanschlussAußengewinde
Nennweite NW7.2 mm
Nenndurchfluss Qn1450 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.35 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.100 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.100 °C
MediumDruckluft
Liefereinheit2 Stück
Gewicht pro Stück0.07 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff EntriegelungshülseMessing
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff AnschlussMessing