AVENTICS™ Verschlusskupplung, Serie CP1 1823376005

Teilenummer:

AVENTICS-1823376005

10,31 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
CP1-S-NW5-D040-PN

Spezifikationen

Anschluss DNW 5
Anschluss GØ 4x6
Typ DruckluftanschlussSteckanschluss mit Überwurfmutter
Nennweite NW5 mm
Nenndurchfluss Qn700 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.35 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.100 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.100 °C
MediumDruckluft
Liefereinheit2 Stück
Gewicht pro Stück0.031 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff EntriegelungshülseMessing
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff AnschlussMessing