AVENTICS™ Verschlusskupplung, Serie CP1 1823376006

Teilenummer:

AVENTICS-1823376006

7,99 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
CP1-S-NW2,7-M5-EX

Spezifikationen

Anschluss DNW 2,7
Anschluss GM5
Typ DruckluftanschlussAußengewinde
Nennweite NW2.7 mm
Nenndurchfluss Qn165 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.35 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.100 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.100 °C
MediumDruckluft
Liefereinheit2 Stück
Gewicht pro Stück0.008 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff EntriegelungshülseMessing
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff AnschlussMessing