AVENTICS™ Kreuzanschluss 1823390040

Teilenummer:

AVENTICS-1823390040

7,21 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
M5

Spezifikationen

BauartVerteiler 4-fach
Anschluss GM5
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Liefereinheit2 Stück
Gewicht0.008 kg
Werkstoff GehäuseMessing