AVENTICS™ Kreuzanschluss 1823390041

Teilenummer:

AVENTICS-1823390041

8,07 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
G1/8

Spezifikationen

BauartVerteiler 4-fach
Anschluss GG 1/8
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Liefereinheit2 Stück
Gewicht0.031 kg
Werkstoff GehäuseAluminium