AVENTICS™ Kreuzanschluss 1823390044

Teilenummer:

AVENTICS-1823390044

23,81 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
G1/2

Spezifikationen

BauartVerteiler 4-fach
Anschluss GG 1/2
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Liefereinheit1 Stück
Gewicht0.12 kg
Werkstoff GehäuseAluminium