AVENTICS™ Mehrfach-Verteiler 1823390045

Teilenummer:

AVENTICS-1823390045

12,87 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
G1/8

Spezifikationen

BauartVerteiler 9-fach
Anschluss GG 1/8
Anschluss RM5
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Liefereinheit1 Stück
Gewicht0.046 kg
Werkstoff GehäuseAluminium