AVENTICS™ Mehrfach-Verteiler 1823390046

Teilenummer:

AVENTICS-1823390046

25,22 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
G3/8

Spezifikationen

BauartVerteiler 9-fach
Anschluss GG 3/8
Anschluss RG 1/8
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Liefereinheit1 Stück
Gewicht0.15 kg
Werkstoff GehäuseAluminium