AVENTICS™ Serie NU1 1823391038

Teilenummer:

AVENTICS-1823391038

Datenblatt anzeigen
NU1-S-RPN-G018-DI06

Spezifikationen

VerschraubungstypGerade Verschraubung
Anschluss GG 1/8
Anschluss DØ 6
TypNU1-S-RPN
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Liefermenge25 Stück
Gewicht0.005 kg
Werkstoff GehäusePolyoxymethylen