AVENTICS™ Serie NU1 1823391044

Teilenummer:

AVENTICS-1823391044

Datenblatt anzeigen
NU1-S-RPN-G014-DI06

Spezifikationen

VerschraubungstypGerade Verschraubung
Anschluss GG 1/4
Anschluss DØ 6
TypNU1-S-RPN
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Liefermenge25 Stück
Gewicht0.006 kg
Werkstoff GehäusePolyoxymethylen