AVENTICS™ T-Schwenkverteiler 1823391049

Teilenummer:

AVENTICS-1823391049

4,26 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
TEE UNION .

Spezifikationen

BauartVerteiler 2-fach
Anschluss GG 1/8
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Liefereinheit5 Stück
Gewicht0.02 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenPolyvinylchlorid
Werkstoff SchraubenMessing