AVENTICS™ T-Verteiler 1823391097

Teilenummer:

AVENTICS-1823391097

2,59 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
TEE UNION .

Spezifikationen

BauartVerteiler 2-fach
Anschluss GG 1/8
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Liefereinheit10 Stück
Gewicht0.01 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenPolyvinylchlorid