AVENTICS™ Serie NU1 1823391102

Teilenummer:

AVENTICS-1823391102

Datenblatt anzeigen
NU1-S-RW1-G018-DI04

Spezifikationen

VerschraubungstypWinkelschwenkverschraubung 1-fach
Typ DruckluftanschlussAußengewinde
Anschluss GG 1/8
Typ Druckluftanschluss 2Steckanschluss mit Überwurfmutter
Anschluss DØ 4
TypNU1-S-RW1
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Liefermenge10 Stück
Gewicht0.011 kg
Werkstoff GehäusePolyoxymethylen