AVENTICS™ Serie NU1 1823391104

Teilenummer:

AVENTICS-1823391104

Datenblatt anzeigen
NU1-S-RW1-G014-DI04

Spezifikationen

VerschraubungstypWinkelschwenkverschraubung 1-fach
Typ DruckluftanschlussAußengewinde
Anschluss GG 1/4
Typ Druckluftanschluss 2Steckanschluss mit Überwurfmutter
Anschluss DØ 4
TypNU1-S-RW1
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Liefermenge10 Stück
Gewicht0.016 kg
Werkstoff GehäusePolyoxymethylen